Antal | Enhetspris |
---|---|
2 + | 1 170,1452 kr |
Adhesive Type | Standard |
---|---|
Metal Type | Steel |
Removability | Permanent |
Overall Length | 30.0 m |
Overall Length | 98.425 ft |
Overall Thickness | 0.2 mm |
Overall Thickness | 0.008 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Quantity Per Carton | 2 rolls |
Commodity Code | 3919101990 |
Colour | White |
Roll Length | 30.0 m |
Roll Length | 98.425 ft |
Shape | Continuous |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta