Meny Sök

Kabelgenomföring 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Svart

Denna genomföring av TPE TPV kan användas med motsvarande nylonplatta (beställs separat) för att åstadkomma ingång för kablar och IP65-skydd. Kan användas i elskåp och montage i en lång rad branscher.
Essentra artikelnummer:

10207611

Tillverkarens artikelnummer:

1334539

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 27,5265 kr
20 + 25,0374 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

275,27 kr

10 x 27,5265 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 22.3 mm
Längd 20.0 mm
Ytterdiameter 22.2 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss