Meny Sök

Kabelgenomföring 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Svart

Denna genomföring av TPE TPV kan användas med motsvarande nylonplatta (beställs separat) för att åstadkomma ingång för kablar och IP65-skydd. Kan användas i elskåp och montage i en lång rad branscher.
Essentra artikelnummer:

10207567

Tillverkarens artikelnummer:

1334534

154 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 28,3523 kr
20 + 25,7885 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

283,52 kr

10 x 28,3523 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 22.3 mm
Höjd 33.0 mm
Längd 20.0 mm
Ytterdiameter 22.2 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss