Meny Sök

Membrangenomföringar 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

Tvåsidig membrangenomföring har ett membran i mitten som låter ledningar av olika storlekar passera igenom och ändå behålla tätningen för att förhindra inträngande smuts och damm.
Essentra artikelnummer:

10092514

Tillverkarens artikelnummer:

19430

81000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,4758 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 475,80 kr

1000 x 3,4758 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Load Bearing
Total diameter 39.0 mm
Innerdiameter 25.5 mm
Monteringshål diameter 32.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 2.4 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss