Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 1249 | 4,7073 kr |
1250 - 2499 | 2,1815 kr |
2500 + | 1,2577 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Compatible Hole Diameter | 19.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.748 in |
Inside Diameter | 15.5 mm |
Inside Diameter | 0.61 in |
Overall Diameter | 25.5 mm |
Overall Diameter | 1.004 in |
Overall Height | 8.8 mm |
Overall Height | 0.346 in |
Type | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta