Meny Sök

Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

Grått hjuldäck av naturgummi, för tyngre tillämpningar såsom vagnar, skåp, avfallsutrustning och arbetsstationer.
Essentra artikelnummer:

10269732

Tillverkarens artikelnummer:

491065

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 5 405,0759 kr
6 - 11 289,3399 kr
12 + 129,9632 kr
Standardförpackning: 12

Beställ valfritt antal

Totalpris:

405,08 kr

1 x 405,0759 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Plast
Material, trissans hölje Stål
Färg Mörkgrå
Typ av trissa Hjul med svängplatta
Typ av montage Gängad pinnbult
Belastningskapacitet 80.0 kg
Hjulbredd 27.0 mm
Hjuldiameter 125.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Ytfinish, trissans hus Förzinkad
Total höjd 159.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss