Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0513 kr - 1,0513 kr | 56353 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 55000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 24413 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 20000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1461 kr - 1,1461 kr | 8900 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 10150 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 48521 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,693 kr - 14,7075 kr | 668 I lager |
|
M2.6
|
Brun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,945 kr - 1,3113 kr | 248 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 1155 I lager |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | 3300 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | 982 I lager |
|
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 35,8784 kr - 52,4245 kr | 40 I lager |
|
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9393 kr - 1,2998 kr | 1000 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4937 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0657 kr - 1,9389 kr | 1126 I lager |
|
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 21,5299 kr - 36,812 kr | 775 I lager |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5098 kr - 0,7109 kr | 3200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5989 kr - 0,8359 kr | 21400 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta