Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
185 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,4362 kr - 1,9964 kr 984 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr 1181 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr 5000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,465 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Kryssbits
1,1576 kr - 1,5942 kr 150 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Kryssbits
1,6948 kr - 2,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Kryssbits
1,1504 kr - 1,5942 kr 406 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Kryssbits
1,2036 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Kryssbits
1,5799 kr - 2,1831 kr 2722 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
40.0 mm
Kryssbits
1,5799 kr - 2,1831 kr 9254 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Kryssbits
1,5799 kr - 2,1831 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,1504 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Kryssbits
1,623 kr - 2,9731 kr 141 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
0,9666 kr - 1,3472 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
2,4704 kr - 4,4955 kr 2500 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
50.0 mm
Bits med spår
1,1059 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
2,3842 kr - 4,3519 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
3,0736 kr - 5,0126 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Nylon
35.0 mm
Bits med spår
  • av 10
Skruv Kryssbits M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10374788

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374825

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
1181 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10374863

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374900

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10374849

Prisintervall
2,0395 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10374887

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10375006

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10375044

Prisintervall
2,3555 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374993

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1504 kr

Lagernivåer
406 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10375020

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10375037

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
2722 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10375068

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
9254 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10375075

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10374955

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10326060

Prisintervall
2,9731 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10325896

Prisintervall
1,3472 kr - 0,9666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10326138

Prisintervall
4,4955 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10326022

Prisintervall
1,7379 kr - 1,1059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10326183

Prisintervall
4,3519 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10326237

Prisintervall
5,0126 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud