Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Brun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
45,9468 kr - 53,7458 kr 77 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
0,4495 kr - 0,6262 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 1363 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
0,6477 kr - 0,9034 kr 12500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,9393 kr - 1,2998 kr 1000 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
1,4937 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
30.0 mm
Kryssbits
21,5299 kr - 44,0509 kr 60 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 3200 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,5989 kr - 0,8359 kr 21400 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,586 kr - 0,8158 kr 10986 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,3952 kr - 0,4879 kr 998 I lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
0,4433 kr - 0,5473 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
42.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 1200 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,3681 kr - 0,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
0,4259 kr - 0,5257 kr 1596 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm PEEK Brun

10219683

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219867

Prisintervall
53,7458 kr - 45,9468 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238288

Prisintervall
0,6262 kr - 0,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238332

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
1363 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238370

Prisintervall
0,9034 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238417

Prisintervall
1,2998 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238455

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219799

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238271

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238318

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
21400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238363

Prisintervall
0,8158 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
10986 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10636732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238448

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397848

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397909

Prisintervall
0,5473 kr - 0,4433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294703

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397220

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397268

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M3 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296172

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397404

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm