Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt skårat huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10399538

Tillverkarens artikelnummer:

50M060100N060

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,3999 kr
2500 - 9999 1,2599 kr
10000 + 1,1339 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

699,95 kr

500 x 1,3999 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6 x 1.0
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 60.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon 6/6
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss