10398937
50M050080P025
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,7729 kr |
| 2500 - 9999 | 0,6956 kr |
| 10000 + | 0,626 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.374 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 9.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.146 in |
| Huvudets höjd | 3.7 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta