Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 20.0 mm PEEK Brun

En krysskruv av ljusbrund PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Essentra artikelnummer:

10219874

Tillverkarens artikelnummer:

180062070409

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 53,7458 kr
50 - 999 47,3113 kr
1000 + 45,9468 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

537,46 kr

10 x 53,7458 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 3.9 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PEEK
Slutför Utan finish
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss