10342169
1439986
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 99 | 50,2057 kr |
| 100 - 499 | 35,8612 kr |
| 500 - 999 | 32,2697 kr |
| 1000 + | 30,4739 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 1.8 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.071 in |
| Huvudets höjd | 0.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.02 in |
| Gängstorlek | M1.2 |
| Diameter, stigning | 1.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.059 in |
| Gängans längd | 0.059 in |
| Gängans längd | 1.5 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | PEEK |
| Färg | Ljusbrun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta