Meny Sök

Skruv Bits med spår M10 40.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt, skårat huvud är av naturfärgad nylon. Den är helgängad och kan användas i en rad branscher och tillämpningar. Delarna anger ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 enbart som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10326312

Tillverkarens artikelnummer:

050104000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 24,503 kr
250 - 999 10,7577 kr
1000 + 8,3735 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

612,58 kr

25 x 24,503 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M10
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss