Meny Sök

Skruv Bits med spår M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt, skårat huvud är av naturfärgad nylon. Den är helgängad och kan användas i en rad branscher och tillämpningar. Delarna anger ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 enbart som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10325643

Tillverkarens artikelnummer:

050021200002

348 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,7379 kr
500 - 999 1,5368 kr
1000 + 1,1001 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

434,48 kr

250 x 1,7379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.0 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Gängstorlek M2.5
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss