Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10049563

Tillverkarens artikelnummer:

0080420000VR

85840 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,9964 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 996,40 kr

1000 x 1,9964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 11.5 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss