10374665
421013500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,6715 kr |
| 500 - 999 | 2,4991 kr |
| 1000 + | 1,9986 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 22.0 mm |
| Gängans längd | 0.866 in |
| Skårans djup | 0.063 in |
| Skårans djup | 1.6 mm |
| Skårans bredd | 1.1 mm |
| Skårans bredd | 0.043 in |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta