10374580
421008000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,9881 kr |
| 500 - 999 | 0,8724 kr |
| 1000 + | 0,6546 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.354 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 9.0 mm |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Skårans djup | 0.055 in |
| Skårans djup | 1.4 mm |
| Skårans bredd | 1.1 mm |
| Skårans bredd | 0.043 in |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta