10374559
421006500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,9249 kr |
| 500 - 999 | 0,819 kr |
| 1000 + | 0,6142 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.276 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Skårans djup | 0.051 in |
| Skårans djup | 1.3 mm |
| Skårans bredd | 0.039 in |
| Skårans bredd | 1.0 mm |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta