10374504
421003500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,8962 kr |
| 500 - 999 | 0,7885 kr |
| 1000 + | 0,5898 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.217 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Skårans djup | 0.035 in |
| Skårans djup | 0.9 mm |
| Skårans bredd | 0.031 in |
| Skårans bredd | 0.8 mm |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta