10374450
421000500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,6086 kr |
| 500 - 999 | 1,4289 kr |
| 1000 + | 1,0761 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.217 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängans längd | 0.157 in |
| Gängans längd | 4.0 mm |
| Skårans djup | 0.035 in |
| Skårans djup | 0.9 mm |
| Skårans bredd | 0.031 in |
| Skårans bredd | 0.8 mm |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta