Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 1,8357 kr |
10000 + | 1,5902 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Size | M6 |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Slot Depth | 1.6 mm |
Slot Depth | 0.063 in |
Slot Width | 1.6 mm |
Slot Width | 0.063 in |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Round Head |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta