Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En skruv med skårat, runt huvud i naturfärgad nylon. Det välvda huvudet erbjuder en snygg yta för tillämpningar där estetik är viktigt.
Essentra artikelnummer:

10053188

Tillverkarens artikelnummer:

0130390000VR

9419 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,7763 kr
10000 - 19999 1,4005 kr
20000 + 1,3179 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 776,30 kr

1000 x 1,7763 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 6.5 mm
Skårans djup 1.6 mm
Skårans bredd 1.6 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Runt huvud
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss