Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9586 kr - 1,1834 kr | 2500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5247 kr - 0,6477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 5000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | 900 I lager |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7325 kr - 0,9044 kr | 1000 I lager |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | 488 I lager |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | 488 I lager |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 3000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta