Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
3.6 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 1000 I lager
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Kryssbits
0,4066 kr - 0,502 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
2.3 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
16.3 mm
Kryssbits
0,8213 kr - 1,0139 kr 500 I lager
M5 x 0.8
26.1 mm
Kryssbits
0,9586 kr - 1,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
7.3 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
5.6 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
22.6 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Kryssbits
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
21.3 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr 750 I lager
M3 x 0.5
9.6 mm
Kryssbits
0,6279 kr - 0,7752 kr 900 I lager
M5 x 0.8
8.1 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 900 I lager
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 3000 I lager
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
13.6 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295397

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295434

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296103

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295410

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296660

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297094

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297148

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297735

Prisintervall
1,0139 kr - 0,8213 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    26.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298374

Prisintervall
1,1834 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296110

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296165

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296622

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297155

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296134

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    9.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297698

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295441

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295403

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296677

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296639

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296141

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6