Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,077 kr - 1,3297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4817 kr - 0,5947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8292 kr - 1,0237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7224 kr - 0,8919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0368 kr - 1,2801 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7091 kr - 0,8755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6358 kr - 0,7849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1266 kr - 2,6254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7125 kr - 0,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4615 kr - 0,5697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta