Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,077 kr - 1,3297 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
35.3 mm
Bits med spår
0,4549 kr - 0,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Bits med spår
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
22.7 mm
Bits med spår
0,4127 kr - 0,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
8.3 mm
Bits med spår
0,4817 kr - 0,5947 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
11.1 mm
Bits med spår
0,8292 kr - 1,0237 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
31.1 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.7 mm
Bits med spår
0,7224 kr - 0,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
7.3 mm
Bits med spår
1,0368 kr - 1,2801 kr 500 I lager
M6 x 1.0
40.3 mm
Bits med spår
0,7109 kr - 0,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
5.3 mm
Bits med spår
0,7091 kr - 0,8755 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
3.3 mm
Bits med spår
0,3952 kr - 0,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
7.6 mm
Bits med spår
0,6358 kr - 0,7849 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
21.1 mm
Bits med spår
2,1266 kr - 2,6254 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
23.4 mm
Bits med spår
2,3968 kr - 2,959 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
17.7 mm
Bits med spår
0,6279 kr - 0,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
8.1 mm
Bits med spår
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
13.4 mm
Bits med spår
0,7125 kr - 0,8796 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
36.1 mm
Bits med spår
0,4615 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
4.1 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399392

Prisintervall
1,3297 kr - 1,077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    35.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397787

Prisintervall
0,5616 kr - 0,4549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    21.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400210

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    22.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398128

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398722

Prisintervall
0,5947 kr - 0,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398777

Prisintervall
1,0237 kr - 0,8292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    31.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400227

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    27.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399347

Prisintervall
0,8919 kr - 0,7224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399408

Prisintervall
1,2801 kr - 1,0368 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    40.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399330

Prisintervall
0,8777 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399323

Prisintervall
0,8755 kr - 0,7091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397756

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397152

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    6.3 mm
  • Gängans längd
    7.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398753

Prisintervall
0,7849 kr - 0,6358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    21.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399927

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    17.3 mm
  • Gängans längd
    23.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400203

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    17.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398715

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399910

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    17.3 mm
  • Gängans längd
    13.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398784

Prisintervall
0,8796 kr - 0,7125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    36.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398692

Prisintervall
0,5697 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    4.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad