Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 2000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4605 kr - 0,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3794 kr - 0,4685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4482 kr - 0,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6455 kr - 0,797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4482 kr - 0,5533 kr | 3000 I lager |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9295 kr - 1,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4136 kr - 0,5106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta