Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0837 kr - 1,3378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1266 kr - 2,6254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4136 kr - 0,5106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7091 kr - 0,8755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,475 kr - 0,5865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0671 kr - 1,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,077 kr - 1,3297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 950 I lager |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3698 kr - 0,4566 kr | 8000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4599 kr - 0,5678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta