Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8893 kr - 35,7765 kr | 19 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
| 22,7876 kr - 30,3075 kr | 40 I lager |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
| 83,6305 kr - 111,5453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
| 78,0475 kr - 104,0254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 26,2057 kr - 34,9789 kr | 31 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 105,9623 kr - 141,2831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 30,6493 kr - 40,9037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
| 52,1836 kr - 69,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
| 34,7511 kr - 46,3727 kr | 8 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 28,5984 kr - 38,0553 kr | 173 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 53,209 kr - 70,8694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
| 38,625 kr - 51,50 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
| 55,146 kr - 73,49 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 77,9336 kr - 103,9115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 43,4104 kr - 57,8805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 43,6382 kr - 58,2223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
| 34,9789 kr - 46,6006 kr | 41 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
| 51,0442 kr - 68,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 69,5022 kr - 92,6316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
55.0
|
||
| 68,8185 kr - 91,7201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta