Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M16 60.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239213

Tillverkarens artikelnummer:

20239213

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 166,6913 kr
100 - 249 150,0564 kr
250 - 499 141,7389 kr
500 - 999 133,3075 kr
1000 + 124,99 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

166,69 kr

1 x 166,6913 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 60.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss