Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M12 60.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239145

Tillverkarens artikelnummer:

20239145

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 134,6747 kr
100 - 249 121,23 kr
250 - 499 114,5077 kr
500 - 999 107,7854 kr
1000 + 101,063 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

134,67 kr

1 x 134,6747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 60.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss