Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M12 25.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239084

Tillverkarens artikelnummer:

20239084

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 81,5796 kr
100 - 249 73,3761 kr
250 - 499 69,3882 kr
500 - 999 65,2865 kr
1000 + 61,1847 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

81,58 kr

1 x 81,5796 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 25.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss