Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M10 50.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239046

Tillverkarens artikelnummer:

20239046

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 98,5564 kr
100 - 249 88,7577 kr
250 - 499 83,7444 kr
500 - 999 78,8451 kr
1000 + 73,9458 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

98,56 kr

1 x 98,5564 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 50.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
l2 26.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss