Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M10 40.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239022

Tillverkarens artikelnummer:

20239022

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,5929 kr
100 - 249 77,9336 kr
250 - 499 73,6039 kr
500 - 999 69,2743 kr
1000 + 64,9446 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,59 kr

1 x 86,5929 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
l2 26.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss