Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M6 35.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238834

Tillverkarens artikelnummer:

20238834

170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 70,9834 kr
100 - 249 63,9192 kr
250 - 499 60,3871 kr
500 - 999 56,7411 kr
1000 + 53,209 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,98 kr

1 x 70,9834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss