Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M5 40.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238759

Tillverkarens artikelnummer:

20238759

62 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 74,9712 kr
100 - 249 67,4513 kr
250 - 499 63,6913 kr
500 - 999 59,9314 kr
1000 + 56,2854 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

74,97 kr

1 x 74,9712 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss