Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M3 12.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238544

Tillverkarens artikelnummer:

20238544

177 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,9037 kr
100 - 249 36,8019 kr
250 - 499 34,7511 kr
500 - 999 32,7002 kr
1000 + 30,6493 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,90 kr

1 x 40,9037 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss