Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M10 25.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238278

Tillverkarens artikelnummer:

20238278

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 63,0077 kr
100 - 249 56,7411 kr
250 - 499 53,5508 kr
500 - 999 50,3606 kr
1000 + 47,2842 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

63,01 kr

1 x 63,0077 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 25.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss