Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M8 12.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238155

Tillverkarens artikelnummer:

20238155

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 46,2588 kr
100 - 249 41,5873 kr
250 - 499 39,3086 kr
500 - 999 37,0298 kr
1000 + 34,7511 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,26 kr

1 x 46,2588 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss