Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M5 35.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238025

Tillverkarens artikelnummer:

20238025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 66,9955 kr
100 - 249 60,2732 kr
250 - 499 56,969 kr
500 - 999 53,5508 kr
1000 + 50,2466 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,00 kr

1 x 66,9955 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss