Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M5 20.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237998

Tillverkarens artikelnummer:

20237998

312 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 49,9048 kr
100 - 249 44,8915 kr
250 - 499 42,3849 kr
500 - 999 39,8783 kr
1000 + 37,4856 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

49,90 kr

1 x 49,9048 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss