Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M4 6.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237851

Tillverkarens artikelnummer:

20237851

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,2953 kr
100 - 249 30,8772 kr
250 - 499 29,1681 kr
500 - 999 27,459 kr
1000 + 25,75 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,30 kr

1 x 34,2953 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 6.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss