Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 94 I lager |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 21,3589 kr - 24,0798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 274,8094 kr - 309,2286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,7655 kr - 46,9352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 124 I lager |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 50 I lager |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,133 kr - 45,1667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 24,8961 kr - 28,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,0657 kr - 33,875 kr | 96 I lager |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta