Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
43,1587 kr - 48,4834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
20.0 mm
Stjärnbits
30,9677 kr - 34,8912 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
Stjärnbits
36,2925 kr - 40,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
20.0 mm
Stjärnbits
32,7893 kr - 36,853 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Stjärnbits
218,9477 kr - 246,3161 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
12.0 mm
Stjärnbits
36,2925 kr - 40,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
20.0 mm
Stjärnbits
412,8939 kr - 437,1556 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
252,8254 kr - 284,484 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
62,2817 kr - 70,1224 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
8.0 mm
Stjärnbits
47,192 kr - 53,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
104,0001 kr - 117,0186 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
92,461 kr - 218,4003 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
20.0 mm
Stjärnbits
88,7626 kr - 209,3909 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
137,8778 kr - 155,1865 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
16.0 mm
Stjärnbits
218,9477 kr - 246,3161 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
16.0 mm
Stjärnbits
41,5704 kr - 46,7482 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
8.0 mm
Stjärnbits
160,5123 kr - 180,6318 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
78,6105 kr - 185,6805 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
16.0 mm
Stjärnbits
34,3307 kr - 38,6746 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
98,5083 kr - 110,8393 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
10.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm Reny Svart

10345757

Prisintervall
48,4834 kr - 43,1587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm Reny Svart

10345665

Prisintervall
34,8912 kr - 30,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm Reny Svart

10345634

Prisintervall
40,9166 kr - 36,2925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm Reny Svart

10345726

Prisintervall
36,853 kr - 32,7893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345184

Prisintervall
246,3161 kr - 218,9477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345696

Prisintervall
40,9166 kr - 36,2925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

10345238

Prisintervall
437,1556 kr - 412,8939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PEEK Ljusbrun

10345160

Prisintervall
284,484 kr - 252,8254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345047

Prisintervall
70,1224 kr - 62,2817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345009

Prisintervall
53,1096 kr - 47,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345108

Prisintervall
117,0186 kr - 104,0001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345023

Prisintervall
218,4003 kr - 92,461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345078

Prisintervall
209,3909 kr - 88,7626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345139

Prisintervall
155,1865 kr - 137,8778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345191

Prisintervall
246,3161 kr - 218,9477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10344989

Prisintervall
46,7482 kr - 41,5704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345146

Prisintervall
180,6318 kr - 160,5123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344323

Prisintervall
185,6805 kr - 78,6105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344453

Prisintervall
38,6746 kr - 34,3307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344361

Prisintervall
110,8393 kr - 98,5083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS