Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,5693 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
35,2354 kr - 39,7249 kr | 25 I lager |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
30,0657 kr - 33,875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
41,9016 kr - 47,0713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
90,4694 kr - 101,7611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
40,133 kr - 45,1667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
24,8961 kr - 28,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
30,0657 kr - 33,875 kr | 96 I lager |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | 124 I lager |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | 44 I lager |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
30,0657 kr - 33,875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
80,5382 kr - 90,6055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta