Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,5693 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 177,8124 kr - 200,0748 kr | 48 I lager |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 124,8133 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 342,5546 kr - 362,6626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,8007 kr - 30,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 86,1772 kr - 203,2921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 133,862 kr - 150,6665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 43,9423 kr - 49,384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,9252 kr - 101,2169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 120,3992 kr - 135,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 229,0985 kr - 257,6679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 55,37 kr - 62,3082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 38,2284 kr - 42,99 kr | 25 I lager |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 62,4443 kr - 147,7032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 76,3208 kr - 180,2723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 95,6391 kr - 107,611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta