Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,9016 kr - 47,0713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,0657 kr - 33,875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 44,094 kr - 49,5519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 58,6005 kr - 65,9256 kr | 75 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 155,8372 kr - 175,3707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 245,4615 kr - 276,1981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 86,1772 kr - 203,2921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 133,862 kr - 150,6665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,8175 kr - 51,5627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 60,4677 kr - 68,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta