Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
177,8124 kr - 200,0748 kr 48 I lager
TX15
M5
25.0 mm
Stjärnbits
124,8133 kr - 140,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
12.0 mm
Stjärnbits
342,5546 kr - 362,6626 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
25.0 mm
Stjärnbits
30,0657 kr - 33,875 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
Stjärnbits
35,2354 kr - 39,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
20.0 mm
Stjärnbits
100,971 kr - 113,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
10.0 mm
Stjärnbits
60,4677 kr - 68,08 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
8.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
100,971 kr - 113,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
45,8175 kr - 51,5627 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
40,3596 kr - 45,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
6.0 mm
Stjärnbits
67,7927 kr - 160,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
16.0 mm
Stjärnbits
64,202 kr - 72,1016 kr 13 I lager
TX10
M4
10.0 mm
Stjärnbits
44,094 kr - 49,5519 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
400,8678 kr - 424,4229 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
43,9423 kr - 49,384 kr 23 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
55,37 kr - 62,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
8.0 mm
Stjärnbits
89,9252 kr - 101,2169 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M5 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345153

Prisintervall
200,0748 kr - 177,8124 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345122

Prisintervall
140,3253 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345214

Prisintervall
362,6626 kr - 342,5546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm Reny Svart

10345665

Prisintervall
33,875 kr - 30,0657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345696

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345115

Prisintervall
113,6103 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345047

Prisintervall
68,08 kr - 60,4677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345177

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345108

Prisintervall
113,6103 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345009

Prisintervall
51,5627 kr - 45,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10344972

Prisintervall
45,3866 kr - 40,3596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345016

Prisintervall
160,1604 kr - 67,7927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345054

Prisintervall
72,1016 kr - 64,202 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10344996

Prisintervall
49,5519 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PEEK Ljusbrun

10345160

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

10345238

Prisintervall
424,4229 kr - 400,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344217

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344255

Prisintervall
49,384 kr - 43,9423 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344293

Prisintervall
62,3082 kr - 55,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344330

Prisintervall
101,2169 kr - 89,9252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS