Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
124,8133 kr - 140,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
12.0 mm
Stjärnbits
342,5546 kr - 362,6626 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
25.0 mm
Stjärnbits
177,8124 kr - 200,0748 kr 48 I lager
TX15
M5
25.0 mm
Stjärnbits
40,3596 kr - 45,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
6.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
155,8372 kr - 175,3707 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
44,094 kr - 49,5519 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
58,6005 kr - 65,9256 kr 75 I lager
TX10
M4
6.0 mm
Stjärnbits
86,1772 kr - 203,2921 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
400,8678 kr - 424,4229 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
60,4677 kr - 68,08 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
8.0 mm
Stjärnbits
100,971 kr - 113,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
95,6391 kr - 107,611 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
10.0 mm
Stjärnbits
183,3877 kr - 206,2431 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
25.0 mm
Stjärnbits
31,2901 kr - 35,2354 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
8.0 mm
Stjärnbits
54,1456 kr - 127,9904 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
20.0 mm
Stjärnbits
89,9252 kr - 101,2169 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
120,3992 kr - 135,5001 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
12.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345122

Prisintervall
140,3253 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345214

Prisintervall
362,6626 kr - 342,5546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345153

Prisintervall
200,0748 kr - 177,8124 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10344972

Prisintervall
45,3866 kr - 40,3596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345085

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345146

Prisintervall
175,3707 kr - 155,8372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345207

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10344996

Prisintervall
49,5519 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10345030

Prisintervall
65,9256 kr - 58,6005 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345078

Prisintervall
203,2921 kr - 86,1772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PEEK Ljusbrun

10345160

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

10345238

Prisintervall
424,4229 kr - 400,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345047

Prisintervall
68,08 kr - 60,4677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345108

Prisintervall
113,6103 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344361

Prisintervall
107,611 kr - 95,6391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344408

Prisintervall
206,2431 kr - 183,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344446

Prisintervall
35,2354 kr - 31,2901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344484

Prisintervall
127,9904 kr - 54,1456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344330

Prisintervall
101,2169 kr - 89,9252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344378

Prisintervall
135,5001 kr - 120,3992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS